2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P_A_80_H30_A_5_O_P1

표 확장
EN
1/5
Gearbox
GB
Input type
IT
Size
SIZE
Hollow output shaft
HOS
Gearing
GEAR
Ratio
RAP
Motor coupling
MC
Torque arm
BR
Tensioner
TE
Execution
EXE
Mounting position
MP
Lubricant quantity
OIL [l]
Output flange
OF
Back-stop device
BSD
Motor group
MG
Motor size
MSIZE
Motor
MOT
Motor size description
DES
Number of poles
POL
1
2
3
4
5
P
63
H25
5.0
-
O
0.55
-
-
-
-
P
80
H30
5.0
-
O
1.20
-
-
-
-
P
100
H40
5.0
-
O
2.20
-
-
-
-
P
125
H50
5.0
-
O
4.40
-
-
-
-
P
160
H60
5.0
-
O
8.80
-
-
-
-
압축된 표현 표시(5 구성 가능한 제품)
ShorttextShaft-mounted gearbox
최근 변경15.12.2025 17:20:03
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeP_A_80_H30_A_5_O_P1
CNSPHYPROP Physical Properties